Publicar produtos
Contour 21 Rectangular 55cm Under-Countertop Washbasin 1 Taphole Overflow & RH Soap Dispenser

Contour 21 Rectangular 55cm Under-Countertop Washbasin 1 Taphole Overflow & RH Soap Dispenser

Traduzido por Google,
Contour 21 lavatório sob bancada retangular de 55 cm um furo de torneira, transbordamento e dispensador de sabão para a mão direita
Especificação
  • 55 cm under-countertop washbasin one taphole, overflow & right hand soap dispenser
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS2697
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosUndermounted wash basins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)190
  • Largura (mm)555
  • Profundidade (mm)435
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Peso líquido (Kg)9.45
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_92
  • Uniclass 2015 DescriçãoUndermounted wash basins
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks

Disponibilidade da região

Europa
United Kingdom