Publicar produtos
TMV Thermostatic Mixing Valve 15mm

TMV Thermostatic Mixing Valve 15mm

Traduzido por Google,
Válvula misturadora termostática Tmv 15 mm
Especificação
  • Thermostatic
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA5900
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosThermostatic mixing valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)98
  • Largura (mm)40
  • Profundidade (mm)141
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Peso líquido (Kg)0.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoThermostatic mixing valves

Disponibilidade da região

Europa