Publicar produtos
Key switch ZAQUA022
Key switch ZAQUA022

    Key switch ZAQUA022

    4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Interruptor de chave, botão para instalação na parede, bloqueável em ambas as posições de chave, chave removível. Tensão máxima de operação 230 V AC.
    Especificação
    • Overall depth 56.00 mm
      Overall height 80.00 mm
      Overall width 72.00 mm
      Protective system IP IP65
      Type of switch Key switch
      Maximum switching voltage 230.00 v
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000102675
    • Familia de productoWater management
    • Grupo de produtosComplementary parts water management
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)80
    • Largura (mm)72
    • Profundidade (mm)56
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.16
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoManual control switches
    • Número OmniClass23-35 37 25
    • Título OmniclassKey Lock Switches

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África