Publicar produtos
In-wall DUPLO BIDET - Concealed structure for bidet
Roca

In-wall DUPLO BIDET - Concealed structure for bidet

Traduzido por Google,
DUPLO BIDET - Estrutura oculta para bidé. Sistemas que combinam eficiência e tecnologia para entregar o melhor desempenho.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única890091200
  • Familia de productoIn-wall tanks
  • Grupo de produtosIn-Wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1120
  • Largura (mm)80
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-31 19 19 19
  • Título OmniclassWater Closet Tanks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit