Publicar produtos
Sandringham 21 Washbasin Pillar Taps

Sandringham 21 Washbasin Pillar Taps

Traduzido por Google,
Sandringham 21 torneiras de coluna para lavatório
Especificação
  • Washbasin pillar taps
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaB9865
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)77
  • Largura (mm)47
  • Profundidade (mm)114
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Peso líquido (Kg)1.05
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Europa