Publicar produtos
Sandringham 21 Back To Wall WC Pan

Sandringham 21 Back To Wall WC Pan

Traduzido por Google,
Sandringham 21 vaso sanitário de parede
Especificação
  • back-to-wall wc pan with horizontal outlet
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE8974
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWC pans
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)401
  • Largura (mm)361
  • Profundidade (mm)521
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Peso líquido (Kg)17
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets