Publicar produtos
Aurora™ One-Piece Toilet - 1.28 GPF
Aurora™ One-Piece Toilet - 1.28 GPF
Aurora™ One-Piece Toilet - 1.28 GPF

    Aurora™ One-Piece Toilet - 1.28 GPF

    Traduzido por Google,

    A Aurora inaugura uma nova era no design de banheiros, unindo beleza escultural a uma nova geração de engenharia de alto desempenho. Sua silhueta ampla e totalmente revestida combina curvas suaves com uma presença refinada e contemporânea. Em sua essência, o revolucionário INTEGRAVITY SYSTEM™ é um novo sistema de descarga por gravidade que equilibra com precisão a potência da descarga com um desempenho aprimorado na limpeza da bacia. Utilizando uma arquitetura de tanque duplo e válvula dupla, ele sequencia a lavagem da borda e o jato de sifão para resultados controlados e eficientes com apenas 4,8 litros por descarga (1,28 GPF). As tecnologias CEFIONTECT®, PREMIST® e EWATER+® trabalham em conjunto para manter o sistema mais limpo com menos esforço. Nascida da engenharia japonesa de precisão, a Aurora transforma as rotinas diárias em uma experiência refinada e focada no bem-estar.

    Especificação
      • Specially designed to accommodate WASHLET®+
      • INTEGRAVITY SYSTEM™ optimizes cleaning power through advanced water flow, ensuring an improved flush performance and enhanced bowl wash with our high-performance TORNADO FLUSH® bowl design - 1.28 GPF (4.8 LPF)
      • CEFIONTECT® ceramic glaze prevents debris and mold from sticking to ceramic surfaces
      • Specially designed to accommodate WASHLET®+
      • Completely skirted design for a sleek and understated look that’s easier to clean
      • UNIVERSAL HEIGHT
      • Elongated front bowl with SoftClose® seat
      • 12″ Rough-in
      • Chrome-plated trip lever
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCST686CEFGAT40-01-Aurora-onepiece-toilet-128-gpf-universal-height-washlet-plus-connection
    • Familia de productoToilet
    • Grupo de produtosAurora
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-12
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)27
    • Largura (polegadas)18.7
    • Profundidade (polegadas)28.5
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte