Publicar produtos
Contour 21+ wall mounted rimless WC pan with horizontal outlet and anti-microbial glaze

Contour 21+ wall mounted rimless WC pan with horizontal outlet and anti-microbial glaze

Traduzido por Google,
Sanita sem aro de montagem na parede Contour 21+ com saída horizontal e esmalte antimicrobiano
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS0443
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWC pans
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)365
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)520
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Peso líquido (Kg)21
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans