Publicar produtos
EDIT L BTW BWL HO WHITE AB

EDIT L BTW BWL HO WHITE AB

Traduzido por Google,
Edit L tigela de parede com tecnologia Aquablade - saída horizontal
Especificação
  • Back-to wall WC bowl with Aquablade technology and horizontal outlet
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS0818
  • Familia de productoEdit L
  • Grupo de produtosWC pan
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)550
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Peso líquido (Kg)25.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011289
  • Nome ETIMToilet closet
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets