Publicar produtos
EDIT ASSIST BTW BWL HO WHITE RSD

EDIT ASSIST BTW BWL HO WHITE RSD

Traduzido por Google,
Edit Assist Vaso sanitário BTW de altura elevada - saída horizontal
Especificação
  • Raised height BTW WC bowl with horizontal outlet
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS0825
  • Familia de productoEdit Assist
  • Grupo de produtosWC pan
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)460
  • Largura (mm)550
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Peso líquido (Kg)32.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011289
  • Nome ETIMToilet closet
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets