Publicar produtos
Contour 21 Close Coupled WC Pan, Raised Height 75cm Proj & Fixing Kit

Contour 21 Close Coupled WC Pan, Raised Height 75cm Proj & Fixing Kit

Traduzido por Google,
Contour 21 sanita de altura elevada, saliência de 75 cm com kit de fixação ao solo
Especificação
  • Close coupled raised height wc pan, 75 cm projection with floor fixing kit
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS3054
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWC pans
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)450
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)631
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Peso líquido (Kg)25.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets