Publicar produtos
Contour 21 Rimless Wall Mounted WC Pan 70cm HTM Projection

Contour 21 Rimless Wall Mounted WC Pan 70cm HTM Projection

Traduzido por Google,
Contour 21 sanita montada na parede sem aro 70 cm de projeção
Especificação
  • Rimless wall mounted wc pan 70 cm projection
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS3077
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWC pans
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)366
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)701
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Peso líquido (Kg)32
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets