Publicar produtos
Alterna Quadrant ½" Lever Bib Taps
Alterna Quadrant ½" Lever Bib Taps

    Alterna Quadrant ½" Lever Bib Taps

    Traduzido por Google,
    Torneiras alternativas com alavanca de ½" e suportes de parede encanamento oculto 100 mm ext
    Especificação
    • Inclined bib tap
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaS7190
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWater supply fittings for wash basins and troughs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)90
    • Largura (mm)40
    • Profundidade (mm)145
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)0.74
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets