Publicar produtos
Battery compartment ACEX9023
Battery compartment ACEX9023

    Battery compartment ACEX9023

    Traduzido por Google,
    Compartimento de bateria com suporte e bateria de lítio de 6 V (CR-P2).
    Especificação
    • communication no
      compatible A3000 no
      compatible A3000 open no
      number of batteries 1
      output voltage 6 Volt
      power switch no
      protective system IP IP67
      type of batteries CR-P2 Lithium battery 6V
      output voltage UOM DC
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3600002063
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de produtosComplementary parts taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)63
    • Largura (mm)37
    • Profundidade (mm)30
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.04
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África