Publicar produtos
ARMORTEX® Aluminum Transaction Sliding Window
Armortex

ARMORTEX® Aluminum Transaction Sliding Window

4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,
As esquadrias de alumínio extrudado resistentes a balas são projetadas para “tipo não ricochete” e destinam-se a permitir a captura e retenção de projéteis atacantes. Diminui o potencial de lesão aleatória e penetração lateral. Os sistemas de estrutura são 6061-T6 alumínio claro ou acabamento anodizado bronze escuro com blindagem para atender aos requisitos de nível balístico. Construído de acordo com os requisitos de tamanho e nível balístico. Parafusos internos são aplicados para facilitar a instalação de vidros para uma grande variedade de tipos e espessuras de vidros e para fornecer proteção de nível de segurança quando necessário. As janelas de transações estão disponíveis com balcões laminados ou de aço inoxidável e também podem ser feitas sem balcão para instalar em balcões existentes, que você já pode ter.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaarmortex-aluminum-transaction-sliding
  • Familia de productoSecurity Windows
  • Grupo de produtosARMORTEX®; Transaction Window
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-03-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)46
  • Largura (polegadas)36
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Ticket Windows