Publicar produtos
Electric Steam Humidifier, HumidiClean, Series HC-6000

Electric Steam Humidifier, HumidiClean, Series HC-6000

Traduzido por Google,
A Cama Iônica. O local de descanso final dos umidificadores comuns.
Prepara-te. Armstrong HumidiClean™ vai mudar tudo o que você sabe sobre umidificadores. Os leitos iônicos são feitos de um meio fibroso que atrai sólidos da água à medida que sua temperatura aumenta. Isso minimiza o acúmulo de sólidos nas paredes internas do tanque e nos elementos de aquecimento. Então você tem um umidificador que fica limpo, exceto, é claro, pelas camas iônicas. E uma vez que tenham absorvido sua capacidade de sólidos, o umidificador avisa que é hora de trocá-los. Demora cerca de 15 minutos e é absolutamente livre de problemas.

Como funciona o HumidiClean
Quando a energia é fornecida à unidade, a válvula de enchimento de água é energizada e a água entra no tanque. Quando o nível atinge o interruptor de baixa água, os elementos de aquecimento são energizados (assumindo que há uma chamada para a saída de vapor). A unidade continua a encher até que o interruptor de água alta seja energizado. O umidificador então produz vapor em resposta ao sinal de entrada do umidóstato. O tanque encherá em intervalos regulares se todas as condições permanecerem constantes. A drenagem periódica do tanque é baseada no tempo ativo dos elementos de aquecimento, mas pode ser ajustada em campo às condições da água.

O HumidiClean não passa corrente pela água. Seu design do tipo resistência tem um histórico comprovado de segurança. Compartimentos totalmente diferentes mantêm o encanamento completamente separado dos componentes elétricos. Além disso, a Armstrong construiu vários outros recursos de segurança no HumidiClean. Isso inclui uma porta de acesso com chave, luz de erro, rotinas de diagnóstico de verificação contínua, detecção de nível de água alto e baixo, sensor de temperatura do tanque interno, proteção contra sobrecorrente e conexões para um dispositivo de alarme Classe 2.

Menos escala significa maior eficiência
A capacidade é a primeira vítima da escala que se acumula rapidamente em umidificadores evaporativos tradicionais ou geradores de vapor. À medida que a escala se acumula na panela ou nos elementos de aquecimento ou eletrodos, a saída diminui. Isso gradualmente leva a uma perda de controle de umidade. A partir deste ponto, as coisas ficam cada vez piores. Eventualmente, a limpeza ou substituição das peças é uma obrigação.

O HumidiClean, com sua notável tecnologia de leito iônico, coleta depósitos em suas inserções de leito iônico em vez de paredes do tanque ou elementos de aquecimento. Como resultado, ele opera com eficiência por mais tempo, seu tanque permanece limpo por mais tempo e mantém a produção quase máxima ao longo de sua vida útil.

Economiza energia também
A maioria dos umidificadores drena a cada 20-45 minutos devido ao acúmulo de carbonato. Os leitos iônicos do HumidiClean atraem esses carbonatos da água, portanto, a principal razão para drenar o tanque é eliminar o sódio. Como isso normalmente é necessário apenas uma vez a cada 12 horas, a unidade desperdiça muito menos água quente, economizando dinheiro em energia.

NOTA: Este produto está disponível com o Armstrong Temp-R-Drain, um dispositivo que mistura condensado quente e água fria para manter uma temperatura de saída de drenagem adequada para drenagem diretamente para qualquer sistema de encanamento. Entre em contato com os representantes de fábrica da Armstrong para obter mais informações.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única16236
  • Familia de productoAir Humidifiers
  • Grupo de produtosHumidification Products - Air Humidifiers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-12-03
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado