Publicar produtos
Water Mixer, Temp-R-Drain For Condensate Cooling

Water Mixer, Temp-R-Drain For Condensate Cooling

Traduzido por Google,
O Temp-R-Drain é um dispositivo que mistura condensado quente e água fria de abastecimento para manter uma temperatura de saída de drenagem adequada para descarga diretamente em qualquer sistema de encanamento. O corpo e as conexões do Temp-R-Drain são construídos em aço inoxidável 304 acoplado a uma válvula de têmpera controlada termostaticamente com corpo de latão. Quando o condensado quente é drenado para o corpo do Temp-R-Drain, a válvula de têmpera abre, permitindo que a água fria entre na câmara e se misture com o condensado quente resfriando a água a ser drenada.

Características:
  • Válvula misturadora de ação rápida para monitorar e controlar a temperatura do dreno de saída.
  • Tamanhos de tubulação padrão e entreferro integral, o que permite que a unidade seja canalizada com força no sistema de encanamento.
  • Construção robusta: Corpo e conexões em aço inoxidável 304, válvula de têmpera em latão.
  • Capacidade máxima: Temp-R-Drain temperará 3 gpm de água de 212°F a 140°F quando fornecida com 70°F ou água mais fria a 20 psi ou mais.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única16747
  • Familia de productoAir Humidifiers
  • Grupo de produtosHumidification Products - Condensate Cooler
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-12-03
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado