Publicar produtos
HumidiPack Steam Humidifier System

HumidiPack Steam Humidifier System

Traduzido por Google,
HumidiPack®
O Armstrong HumidiPack é um sistema umidificador de vapor pré-fabricado que está pronto para inserção no duto. O HumidiPack consiste em um separador/coletor e um conjunto de dispersão de tubo múltiplo quando fornecido para uso com um umidificador gerador de vapor Armstrong. Uma válvula de controle de suprimento de vapor, filtro, purgador de vapor e purgadores de drenagem do coletor são adicionados quando o HumidiPack é usado em vapor pressurizado.

HumidiPackPlus®
O HumidiPackPlus combina o desempenho de redução de distância de absorção (sem molhagem) do HumidiPack com o recurso adicional de tubos “ativos” revestidos a vapor. O resultado é uma descarga de vapor seca e uniforme para praticamente qualquer aplicação com uma fonte de vapor de uma fonte central pressurizada.

HumidiPack® CF
O HumidiPack CF oferece o desempenho do HumidiPackPlus sem a necessidade de vapor encamisado em aplicações de vapor pressurizado. Normalmente usado com uma configuração de cabeçalho vertical, o HumidiPack CF oferece excelente separação da umidade aprisionada do vapor com tubos ativos pré-aquecidos. Toda a área do rosto fica fria durante os períodos sem demanda, não adicionando energia ao fluxo de ar.

Instalação simplificada
Os conjuntos de dispersão da família HumidiPack deslizam perfeitamente em dutos ou unidades de tratamento de ar. Isso frequentemente reduz o tempo e a mão de obra necessários para instalações em campo. As unidades com tubos horizontais e coletores verticais oferecem toda a tubulação em um lado do duto ou do manipulador de ar para simplificar a tubulação.

Aço inoxidável resistente à corrosão
O conjunto coletor/separador e dispersão da Família HumidiPack são de aço inoxidável robusto, proporcionando uma vida útil longa e sem problemas. Para minimizar a manutenção, as juntas do tubo ao coletor são de aço inoxidável soldado em vez de adaptadores de plástico montados com o-rings.

Compatibilidade com muitas fontes de vapor
O HumidiPack pode ser usado com umidificadores Steam-to-Steam Armstrong Series CS-10 e umidificadores geradores de vapor elétrico e a gás. O HumidiPack também é compatível com sistemas que possuem caldeiras empacotadas ou fornecimento central de vapor até 60 psig (4 bar). O HumidiPackPlus e o HumidiPack CF podem ser usados com caldeiras embutidas ou fornecimento central de vapor até 60 psig (4 bar).

Flexibilidade do aplicativo
Muitos tamanhos e configurações da família HumidiPack estão disponíveis para atender a novas necessidades de instalação ou modernização.

Ganho de calor reduzido para o ar do duto
Como nenhum vapor é admitido no conjunto do manifold a menos que haja uma demanda por saída de vapor, não há ganho de calor para o ar do duto quando o HumidiPack e o HumidiPack CF não estão em uso.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única21163
  • Familia de productoAir Humidifiers
  • Grupo de produtosHumidification Products - Air Humidifiers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-12-03
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado