Publicar produtos
Digital-Flo® Steam/Water Shell and Double-Wall Tube Heat Exchanger with the Brain® Model DF665DW50

Digital-Flo® Steam/Water Shell and Double-Wall Tube Heat Exchanger with the Brain® Model DF665DW50

Traduzido por Google,

O DF665DW50 é um aquecedor de tubo e vapor instantâneo de parede dupla pré-encanado completo. O conjunto inclui um trocador de calor de casco e tubo de tamanho adequado com uma válvula de recirculação digital (DRV50).

A tecnologia digital oferece maior precisão no controle da temperatura da água e maior segurança do usuário em um único componente de controle.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaarmstrong-0023
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosInstantaneous Water Heaters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-09-08
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água