Publicar produtos
arwa-twinplus, Kitchen faucet, Eco+, projection 225 mm, swivel spout
arwa

arwa-twinplus, Kitchen faucet, Eco+, projection 225 mm, swivel spout

Traduzido por Google,
Misturadora de lava-loiça, Eco+, saliência 225 mm, bica giratória, saída basculante para a frente, altura restante mín. 73 milímetros
Especificação
  • Eco+, projection 225 mm, swivel spout
Especificações técnicas
  • Ref.ª única9-05434-100-000
  • Familia de productoarwa-twinplus
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)2.05
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures