Publicar produtos
K-596 Simplice® single-hole or three-hole kitchen sink faucet with 16-5/8" pull-down spout, DockNetik(R) magnetic docking system, and a 3-function sprayhead featuring Sweep(R) spray
K-596 Simplice® single-hole or three-hole kitchen sink faucet with 16-5/8" pull-down spout, DockNetik(R) magnetic docking system, and a 3-function sprayhead featuring Sweep(R) spray
K-596 Simplice® single-hole or three-hole kitchen sink faucet with 16-5/8" pull-down spout, DockNetik(R) magnetic docking system, and a 3-function sprayhead featuring Sweep(R) spray
    Kohler

    K-596 Simplice® single-hole or three-hole kitchen sink faucet with 16-5/8" pull-down spout, DockNetik(R) magnetic docking system, and a 3-function sprayhead featuring Sweep(R) spray

    Traduzido por Google,

    Um ajuste inovador para uma variedade de cozinhas e tarefas, esta torneira de cozinha Simplice combina um design elegante e universal com ergonomia e funcionalidade excepcionais. O bico giratório de arco alto gira 360 graus, enquanto o pulverizador de manobra suave puxa para baixo na pia para tarefas de perto ou para fora da pia para encher potes. Botões esculpidos na cabeça de pulverização garantem uma operação simples, mesmo com as mãos molhadas e ensaboadas. O spray de varredura cria uma lâmina de água ampla e forte para uma limpeza superior. O novo sistema de encaixe da Kohler, DockNetik, prende a cabeça de pulverização retrátil ao bico usando força magnética.

    RECURSOS

    • A alça única é simples de usar e facilita o ajuste da temperatura da água.
    • O bico gooseneck de arco alto e a rotação de 360 graus do bico oferecem folga superior para enchimento de potes e limpeza.
    • A cabeça de pulverização de três funções com controle de toque permite alternar de jato para pulverização de varredura para pausar.
    • O spray de varredura possui bicos especialmente angulares que formam uma lâmina de água ampla e poderosa para varrer seus pratos e limpar a pia.
    • DockNetik, um sistema de encaixe magnético localizado dentro do bico, desliza suavemente e trava com segurança o cabeçote no lugar.
    • A mangueira de nylon leve e silenciosa da tecnologia ProMotion® e a junta esférica tornam o pulverizador retrátil mais fácil e confortável de usar.
    • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais.
    • A memória de temperatura permite que a torneira seja ligada e desligada na temperatura definida durante o uso anterior.
    • As válvulas de disco cerâmico excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.
    • Taxa de fluxo máxima de 1,8 gpm (galões por minuto) a 60 psi.

    Material

    • Construção metálica premium.
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

    Instalação

    • Instalação de um ou três furos (escudo incluído).
    • Linhas de alimentação flexíveis e anel de instalação simplificam a instalação.

    Conservação de água e descontos

    • Este produto atende aos requisitos de economia de água da Comissão de Energia da Califórnia (CEC), CALGreen e Colorado SB 14-103.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-596
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosSimplice®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-18
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)16.63
    • Largura (polegadas)10.5
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets