Publicar produtos
Fig. 3360 - Cross
Arquivado

Fig. 3360 - Cross

SCI Cast Iron Pipe Fittings conform to ASTM A126. Pipe fitting dimensions conform to ANSI B16.4 Class 125. The threads are NPT per ANSI/ASME B1.20.1. All SCI Cast Iron Fittings are UL Listed and FM Approved.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafig-3360-cross
  • Familia de productoPipe Joining Systems
  • Grupo de produtosPipe Fittings > SCI Cast Iron
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipes and fittings
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings