Publicar produtos
ChlorFIT CPVC - Commercial Potable Water

ChlorFIT CPVC - Commercial Potable Water

4.5 de 5 estrelas4.5(10 avaliações)
Traduzido por Google,

O sistema de tubulação CPVC ChlorFIT® Schedule 80 é a escolha ideal para fornecimento quente e frio. O sistema de tubulação CPVC ChlorFIT® Schedule 80 elimina muitas das dificuldades comumente associadas aos sistemas de tubulação metálica, como instalação de mão de obra intensiva, altos custos de material, corrosão e isolamento deficiente. Ele ainda se diferencia de outros sistemas de plástico, muitos dos quais apresentam baixa resistência à água clorada, têm restrições de temperatura e problemas de durabilidade e exigem processos de fusão complicados e trabalhosos.

A GF Piping Systems é a fornecedora líder mundial de soluções de fluxo, permitindo o transporte seguro e sustentável de fluidos. A empresa é especializada em sistemas de tubulação plástica e soluções de sistemas, além de serviços em todas as fases do projeto. É uma divisão da Georg Fischer AG e está sediada em Schaffhausen, na Suíça.

Especificação
  • Main Applications:

    • Multi Family
    • Hotels
    • Apartment Buildings
    • Condominium Buildings
    • Mixed Use
    • Office Buildings
    • Schools / Universities
    • Factories
    • Hospitals

    Main Advantages:

    • Ease of installation
    • Light weight
    • Maintenance free
    • Superior chlorine resistance
    • Improved impact resistance
    • CPVC can operate at temperature up to 160°F
    • Fire plenum rating
    • Multiple joining technologies
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaChlorFIT-CPVC-Commercial-Potable-Water
  • Familia de productoPVC-C Industrial Piping System
  • Grupo de produtosChlorFIT CPVC
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2020-08-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCPVC
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões