Publicar produtos
Dishwasher DBI344IB.BS
Dishwasher DBI344IB.BS
Dishwasher DBI344IB.BS
    ASKO

    Dishwasher DBI344IB.BS

    Traduzido por Google,

    A lava-louças ASKO DBI344IB.BS de embutir com painel frontal em aço preto possui uma estrutura extra estável e durável em aço 8 Steel™ e um sistema de cestos extra flexível com um prático cesto superior para talheres e facas. Com uma das maiores alturas de carga do mercado (58 cm), oferece amplo espaço para diferentes tipos de louça.

    Especificação
    • Water connection

      • Hot or cold water

      Water termination adapter

      • 1/2"

      Maximum temperature of connected water

      • 70 °C

      Sound level (max.) dB(A)

      • 42

      Referral program

      • 1

      Energy label program time

      • 275 minutes

      Energy consumption per cycle

      • 0.54 kWh

      Water consumption per wash with the eco program

      • 9.4 liters

      Standby power consumption

      • 0.49W​

      Energy class

      • A

      Type of plug

      • Euro / Schuko

      Connection power

      • 1900W​

      Volts (v)

      • 220-240V

      Number of phases

      • 1

      Fuse

      • 10A​

      Frequency

      • 50Hz

      Min water pressure for connected water

      • 0.3-1

      Net weight

      • 40 kg

      Emission class for airborne acoustical noise

      • B

      EEI

      • 31.8

      Disk performance index

      • 1,121

      Drying performance index

      • 1,061

      Start delay (W)

      • 3.99

      Energy consumption per 100 cycles

      • 54 kWh
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadishwasher-dbi344ibbs
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de produtosAppliences
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha

    Disponibilidade da região

    Oceânia Europa América do Norte Ásia
    Australia
    Belgium
    Canada
    China
    Czech Republic
    United States
    Denmark
    Finland
    Netherlands
    Norway
    Portugal
    Russia
    Slovenia
    Spain
    Sweden