Publicar produtos
Drying cabinet DC7784V.W
Drying cabinet DC7784V.W
Drying cabinet DC7784V.W
    ASKO

    Drying cabinet DC7784V.W

    Traduzido por Google,

    Um armário de secagem ventilado na cor branca que proporciona uma secagem eficaz e cuidadosa para diversos tipos de roupa, incluindo sapatos. Os cabides são extensíveis para facilitar a colocação e a retirada das peças, com um comprimento total de 16 metros. O painel de controle está localizado na porta, em uma altura ergonômica, e permite escolher entre programas automáticos e manuais.

    Especificação
    • Product type

      • Exhaust air

      Doorway

      • Right

      Paint

      • White

      Cover material

      • Stainless steel

      Installation

      • Freestanding

      Width, packaging

      • 650mm​

      Height, packaging

      • 1920mm​

      Depth, packaging

      • 690mm​

      Product width

      • 595mm​

      Product height (feet screwed in)

      • 1840mm​

      Product depth

      • 600mm​

      Net weight

      • 61 kg

      Gross weight

      • 71.8 kg

      Reversible door

      • Yes

      Can be installed in cabinets

      • Yes

      Can be wall mounted

      • Yes

      Depth with open door

      • 1177mm​

      Ventilation duct length

      • 100cm​

      Ventilation location/size

      • Rear / left - 110 mm diameter

      Item number

      • 673877
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadrying-cabinet
    • Familia de productoLaundry
    • Grupo de produtosDryer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos