Publicar produtos
Fridge/freezer RBC576DNC1
Fridge/freezer RBC576DNC1
Fridge/freezer RBC576DNC1
    ASKO

    Fridge/freezer RBC576DNC1

    Traduzido por Google,

    O refrigerador/congelador embutido ASKO RBC576DNC1 possui um visor touchscreen colorido, claro e fácil de usar, além de conexão Wi-Fi com o aplicativo ConnectLife. As gavetas exclusivas Dura Fresh contam com controle individual de temperatura e umidade automática, criando as condições perfeitas para seus alimentos frescos. As gavetas, tanto do refrigerador quanto do congelador, deslizam facilmente sobre trilhos telescópicos, e o congelador possui a função No Frost, que elimina a necessidade de descongelamento.

    Especificação
    • Sound level (max.)

      • 34 dB(A)

      Climate class

      • Subnormal
      • Normal
      • Subtropical
      • Tropical

      Refrigerant

      • R600A

      Star rating

      • Fresh foods
      • Cooling
      • Four-star

      Energy class

      • C

      Annual energy use (kWh/year)

      • 164.8 kWh

      Lighting effect

      • 13W​

      Connection power

      • 235W​

      Volts (v)

      • 220-240V

      Fuse

      • 1.3

      Frequency

      • 50Hz

      Product height (feet screwed in)

      • 1772mm​

      Product width

      • 557mm​

      Product depth

      • 545mm​

      Length, power cord

      • 3000mm​

      Net weight

      • 84 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafridge-freezer-rbc576dnc1
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de produtosAppliences
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emSerbia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha