Publicar produtos
Induction hob HID754GC
Induction hob HID754GC
Induction hob HID754GC
    ASKO

    Induction hob HID754GC

    Traduzido por Google,

    Uma placa de indução da exclusiva gama Celsius°Cooking™ com programas automáticos de temperatura controlada e um site de apoio com receitas passo a passo claras. A experiência culinária é ainda mais aprimorada com as panelas especiais e a sonda de temperatura, disponíveis como acessórios.

    Especificação
    • Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50-60 Hz

      Time needed for the appliance to reach the applicable low power mode or condition

      • 1 min

      Power consumption in networked standby mode of hob (WiFi enabled)

      • 0.5 W

      Power consumption in standby mode of hob

      • 0.3 W


      Height

      • 47 mm

      Width

      • 724 mm

      Depth

      • 522 mm

      Net weight

      • 10.6 kg


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicainduction-hob-hid754gc
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de produtosHob with exhaust
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Fogões e fornos

    Disponibilidade da região

    Oceânia Europa América do Norte Ásia
    Australia
    Belgium
    Canada
    China
    Czech Republic
    United States
    Denmark
    Finland
    Netherlands
    Norway
    Portugal
    Russia
    Slovenia
    Spain
    Sweden