Publicar produtos
Kitchen hood CBB861SSC
Kitchen hood CBB861SSC
Kitchen hood CBB861SSC
Kitchen hood CBB861SSC
Kitchen hood CBB861SSC
    ASKO

    Kitchen hood CBB861SSC

    Traduzido por Google,

    Exaustor de embutir com motor silencioso e durável sem escovas, filtros de aço inoxidável laváveis ​​na máquina de lavar louça e uma generosa capacidade de extração de ar de 716 m³/h. Possui uma área de filtragem oculta que contribui para uma aparência geral agradável. A luz é regulável e a temperatura também pode ser ajustada para criar a iluminação ideal para trabalho ou uma luz ambiente aconchegante. Função de purificação do ar para melhorar a qualidade do ar interior.

    Especificação
    • Annual energy consumption

      • 20.7 kWh

      Connected load

      • 223 W

      Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50 Hz, 60 Hz

      Height

      • 325 mm

      Width

      • 860 mm

      Depth

      • 300 mm

      Net weight

      • 13.5 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakitchen-hood
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de produtosKitchen hood
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos

    Disponibilidade da região

    Oceânia Europa América do Norte Ásia
    Australia
    Belgium
    Canada
    China
    Czech Republic
    United States
    Denmark
    Finland
    Netherlands
    Norway
    Portugal
    Russia
    Slovenia
    Spain
    Sweden