Publicar produtos
FS-Series Enviro-Panel Concrete Filled Welded Steel Panel

FS-Series Enviro-Panel Concrete Filled Welded Steel Panel

Traduzido por Google,
Nosso best-seller, o sistema de painéis da série FS, é construído com um conjunto de aço estrutural soldado projetado para acomodar cargas máximas e dinâmicas. Seu preenchimento cimentício especialmente formulado e acabamento epóxi revestido a pó conferem ao painel FS uma sensação silenciosa e muito sólida sob os pés. Capacidade de carga final O ponto de falha ou colapso é o indicador de desempenho mais importante. Certifique-se de observar a carga final ao selecionar um painel de piso de acesso para sua aplicação. Sala de computadores Uma vez laminado de fábrica com uma variedade de laminados de alta pressão ou VPT, o painel FS é perfeito para aquelas cargas pesadas de rolamento normalmente aplicadas a pisos elevados em data centers em constante mudança. Escritório Geral Este painel é extremamente silencioso. Com seu acabamento revestido a pó e baixo custo, é sempre uma ótima opção para suas necessidades gerais de escritório. Objeto BIM hospedado no Autodesk® Seek, publicado por cortesia BIMobject®
Especificação
  • Panel systems are available in both 24” x 24” and 600mm x 600mm. Panel is protected with powder cost epoxy paint.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFS-Series-Enviro-Panel-Concrete-Filled
  • Familia de productoAccess Flooring Components
  • Grupo de produtosConcrete Filled Welded Steel Panel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioCimento
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Piso Elevado
  • Classificação IFCCobrindo
  • Nome UNSPSCAccess flooring
  • Código UNSPSC30161717