Publicar produtos
S-Series Enviro-Panel Hollow Welded Steel Panels

S-Series Enviro-Panel Hollow Welded Steel Panels

Traduzido por Google,
O sistema de painel de aço oco da Série S usa a mesma tecnologia de aço soldado encontrada no painel FS. Com sua alta resistência e peso leve, o painel S-Series é o produto de escolha para muitas aplicações em salas de computadores. Este painel tem a capacidade de trocar com o painel FS, permitindo a máxima flexibilidade no design do piso. Capacidade de carga final O ponto de falha ou colapso é o indicador de desempenho mais importante. Certifique-se de observar a carga final ao selecionar um painel de piso de acesso para sua aplicação. Computer Room Lightweight diz que é tudo. Esses painéis são fáceis de manusear, tornando extremamente fáceis as mudanças diárias em seus data centers. Objeto BIM hospedado no Autodesk® Seek, publicado por cortesia BIMobject®
Especificação
  • Panel systems are available in both 24” x 24” and 600mm x 600mm. Panel is protected with powder cost epoxy paint.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS-Series-Enviro-Panel-Hollow
  • Familia de productoAccess Flooring Components
  • Grupo de produtosHollow Welded Steel Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioEpoxy
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Piso Elevado
  • Classificação IFCCobrindo
  • Nome UNSPSCAccess flooring
  • Código UNSPSC30161717