Publicar produtos
ASSA ABLOY RR392 Rapid Roll High Speed Door

ASSA ABLOY RR392 Rapid Roll High Speed Door

Traduzido por Google,

As portas externas rápidas ASSA ABLOY RapidRoll impactam significativamente a sustentabilidade, a segurança e a estética dos edifícios. Como principal barreira entre o interior e o exterior da fábrica, as portas externas precisam resistir a condições climáticas adversas, ao mesmo tempo em que oferecem confiabilidade, segurança e apelo estético.

Dependendo da região e do projeto do edifício, a demanda pode ser pela mais moderna tecnologia de isolamento e materiais, portas à prova de furacões ou portas de design especial para destacar e acentuar a fachada do edifício. As portas externas variam em todos os tamanhos, desde portas de tecido resistentes às intempéries até variações sólidas à prova de roubo.

A ASSA ABLOY RR392 é ideal para aberturas com alto uso e condições adversas em áreas externas e internas. A porta é à prova de intempéries e oferece resistência a fortes cargas de vento até a classe 2 (EN 12424). As molduras laterais da porta e a cobertura superior do rolo são feitas de alumínio anodizado. A opção de cortina da porta pode ser escolhida entre PVC ou tecido resistente RollTex®.

Especificação
    • Modular design concept enables the door to be custom configured for a variety of applications
    • Door dimension max.6000 x 6000 mm
    • Speed open/close: up to max. 2.2/0.9 m/s
    • Wind Resistance Class up to 2 (EN 12424)
    • Door Curtain: made of extremely durable and tear resistant material, other material like PVC curtain with coloured reinforcement stripes as option
    • Side frames made of anodised aluminium
    • A knock-out capability is available as option
    • Balancing and tensioning system provides smooth operation and controls door movement by adding constant tension to the door curtain
    • Control systems: ASSA ABLOY MCC frequency converter control system ensure smooth and dynamic motion.
    • Display unit with foil keys and graphical display is integrated in the side frame
    • Motor Power 1.1 KW
    • Protection IP 55
    • Mains connections 3L/(N)/PE 380/400/415/440/480V, 50/60 Hz²
    • Safety features: Electrical safety contact edge and a door line photocell
    • The door is designed according to the Workplace Directive of the UVV regulations and the harmonized CE Guidelines including the EN 13241-1.

    For specification of the specific configurations see the technical data sheet.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaa_a_RR392
  • Familia de productoHigh Speed Doors
  • Grupo de produtosExterior Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta

Disponibilidade da região

Europa Ásia África