Publicar produtos
ASSA ABLOY RT1000 Spiral Door
ASSA ABLOY RT1000 Spiral Door
ASSA ABLOY RT1000 Spiral Door
ASSA ABLOY RT1000 Spiral Door
ASSA ABLOY RT1000 Spiral Door
ASSA ABLOY RT1000 Spiral Door
ASSA ABLOY RT1000 Spiral Door
ASSA ABLOY RT1000 Spiral Door
ASSA ABLOY RT1000 Spiral Door
ASSA ABLOY RT1000 Spiral Door

    ASSA ABLOY RT1000 Spiral Door

    Traduzido por Google,

    A porta espiral ASSA ABLOY RT1000 é fabricada com componentes de longa duração para minimizar a manutenção, e também projetada para acesso rápido, facilitando e agilizando a manutenção. Engenharia de ponta. Uma porta que atende às necessidades de hoje e antecipa as demandas de amanhã. A combinação perfeita de forma e função com tecnologia inovadora de portas externas de alto desempenho, preparada para o futuro, projetada para impulsionar seu negócio e contribuir para um futuro mais sustentável e com maior eficiência energética.

    A porta espiral ASSA ABLOY RT1000 combina ferragens de última geração com serviços digitais avançados, criando um sistema de entrada otimizado para o uso diário. Construída com base nos princípios de sustentabilidade, confiabilidade, segurança e proteção, chamamos isso de Robustez Inteligente: conectividade inteligente aliada à durabilidade excepcional, projetada com qualidade e segurança em cada detalhe.

    Especificação
      • Cutting-edge technology meets operational excellence
      • Door dimension max.5000 x 5000 mm
      • Speed open/close: up to max. 1.75/0.6 m/s
      • Wind Resistance (EN 12424) Class 3, Class 2, 4000 ≤ DW ≤ 5000 with windows
      • It features rapid and smooth operation with a high-velocity roll and glide assembly, an optimized spiral curve, and frequency converter-controlled door movement. Quieter running for improved working environment
      • An energy-efficient solution featuring 50 mm high-density foam for superior insulation, side frame and lintel sealings, double-glazed burglar-resistant polycarbonate windows, and remote monitoring for optimal energy efficiency.
      • A lifetime construction with long-life components, low maintenance needs, readily available off-the-shelf ASSA ABLOY parts, and an easy-access door structure for fast and efficient service.
      • A functional and clean design featuring a single-track spiral, quick-access column covers, a flush design without visible hinges, an integrated drive unit, attractive side caps, and actuators built into the door construction.
      • Motor Power 1.1 KW
      • Protection IP 55
      • Mains connections 3L/(N)/PE 380/400/415/440/480V, 50/60 Hz²
      • Safety features: Electrical safety contact edge and a door line photocell
      • The door is designed according to the Workplace Directive of the UVV regulations and the harmonized CE Guidelines including the EN 13241-1.

      For specification of the specific configurations see the technical data sheet.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaa_a_RT1000
    • Familia de productoHigh Speed Doors
    • Grupo de produtosExterior Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 33 23.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Overhead Rapid Coiling Doors
    • Número OmniClass23-17 11 45 17
    • Título OmniclassRapid Opening Doors

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África