Publicar produtos
ASSA ABLOY RP300USD Machine Protection Door

ASSA ABLOY RP300USD Machine Protection Door

Traduzido por Google,

A nova porta de proteção de máquinas ASSA ABLOY RP300 USD (Upside Down) foi projetada para que você possa integrá-la à sua área de produção, onde componentes e máquinas maiores precisam ser dispostos verticalmente.

Esta porta foi projetada de acordo com as normas da Diretiva de Locais de Trabalho da UVV, bem como com as diretrizes harmonizadas da CE, incluindo as normas EN 13241-1 e 2006/42/CE.

Especificação
    • Door width min/max: 1000 / 5500 mm
    • Door height min/max: 1000 / 3500 mm
    • Opening / closing speed: up to max. 2.2/1.5 m/s depending on control systems
    • Motor Power 0,75 KW
    • Protection IP 55
    • Standard supply voltage:
    • MCC: 3L(N)/380/400/415/440/460/480V; 50/60 Hz
    • Transformer necessary: 3L(N)PE/220/230/500V; 50Hz
    • Standard safety devices:
    • Electrical safety : Pre-running photocell (Door line photocell as option)
    • RollTex Original with/without windows, Nomatex Flame retardant, NomaTex with/without windows
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaa_RP300USD
  • Familia de productoHigh Speed Doors
  • Grupo de produtosMachine Protection Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta

Disponibilidade da região

Europa Ásia África