Publicar produtos
ASSA ABLOY RP300 Wide Vertical Rapid Roll Door

ASSA ABLOY RP300 Wide Vertical Rapid Roll Door

Traduzido por Google,

As demandas nos processos de fabricação automatizados são altas e a menor interrupção ou atraso pode interromper o fluxo de produção ou colocar os funcionários em risco. As portas de proteção de máquinas ajudam os fabricantes a evitar ambos os cenários. As portas são integradas aos processos e abrem e fecham de acordo com o andamento da produção. Eles permitem a mudança rápida, desde o isolamento completo da etapa de produção até o livre acesso à peça de trabalho e à máquina em segundos. Permite tempos de ciclo curtos e pode ser instalado em máquinas, em linhas de produção e em sistemas de trilhos próximos à máquina. Além disso, protegem as pessoas em áreas altamente automatizadas, tornando os processos muito mais seguros.

Especificação
    • Door width min/max: 750 / 6000 mm
    • Door height min/max: 750 / 5000 mm
      • DW > 4000 mm or DH > 3500 mm, max. area : 30 m2
    • Opening / closing speed: up to max. 1,7/1,0 m/s (with safety edge)
    • Wind load resistance, EN12424 – Class 1 (DW <= 5600 mm)
    • Wind load resistance, EN12424 – Class 0 (DW > 5600 mm)
    • Motor Power 0,75 KW
    • Protection IP 55
    • Standard supply voltage:
      • MCC: 3L(N)/380/400/415/440/460/480V; 50/60 Hz
      • Transformer necessary: 3L(N)PE/220/230/500V; 50Hz
    • Standard safety devices:
    • Electrical safety contact edge
      • Door line photocell
      • Drop down protection integrated in gear box
      • Safety switches: Magnetic switch with evaluation unit for performance level e, acc. to EN ISO 13849-1, and SIL3, acc. to EN 62061, integrated in side frame
    • RollTex Original with/without windows, Nomatex Flame retardant, NomaTex with/without windows or Clear PVC with vertical colored stripes in PVC (optional)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaassa-abloy-rp300wide
  • Familia de productoHigh Speed Doors
  • Grupo de produtosMachine Protection Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais

Disponibilidade da região

Europa Ásia África