Publicar produtos
Swing Door ASSA ABLOY Balance
Swing Door ASSA ABLOY Balance
Swing Door ASSA ABLOY Balance
Swing Door ASSA ABLOY Balance

    Swing Door ASSA ABLOY Balance

    3.4 de 5 estrelas3.4(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Está a ver um Sistema de Portas Balanceadas ASSA ABLOY SW1000B, que é uma solução de porta automática com uma folha de porta, perfeita para passagens estreitas ou em corredores com características de economia de espaço. Muito eficaz em condições de vento, combina as vantagens dos sistemas de portas de batente e de correr. A porta deve ser instalada dentro da abertura estrutural sem alterações no piso ou teto. Construído com o sistema de perfis ASSA ABLOY Frame e disponível com várias opções de envidraçamento até 40 mm. Os acabamentos padrão são revestidos a pó RAL ou anodizados. Para garantir a funcionalidade em caso de falha de energia, o sistema de porta pode ser equipado com um sistema de backup integrado alimentado por bateria. Esta solução normalmente atingirá uma maior largura de abertura livre em relação a uma solução de porta dobrável. Besam
    Especificação
    • Models: ASSA ABLOY SW1000B Balance Door System, consisting of a liner frame, one door leaf and transom. The Balance Door System is very effective in windy conditions, combining the benefits of a swing and sliding door system. A perfect solution for narrow passages or in corridors. Dimensions: The Frame Height (FH): XXXXmm The Frame Width (FW): XXXXmm The Between Jambs size (COW): To suit FW measurement. The Clear Opening Height (COH): To suit FH measurement. Top rail type: 175mm Bottom rail type: 122mm or 201mm Midrail type: 70mm or 150mm or NONE The Midrail Height (MH): XXXXmm from FFL Overlight Required: YES or NO SIZE: OH = XXXXmm OW = XXXXmm Extra Sidelights Required: YES or NO QTY= Width: XXXXmm (By others: - Prepared opening). Standard equipment: Operator including normal installation to comply with EN16005:2012. Cover type: Cover with PS4-C Key operated 4 position programme selector. Frame finish: SAA or ASSA ABLOY powdercoat finish RAL ref: To be confirmed Glass type: 6mm Laminated / 6mm Tempered / 8mm Laminated / 8mm Tempered / 22mm Insulated (Double Glazed Unit) Activation and control system: Electronic control unit with plug-in connections and power supply. SA12 Bi-directional combined motion sensing radar entry & exit activator. SA51 Uni-directional combined motion sensing (bi-directional) radar entry & exit activation. Additional Options: Weather protection cap for external activator. Concealed radar fitting, white for ceiling mounting of SA51 activator. Safety device(s): SP33-M active infrared presence sensor, monitored in line with EN16005:2012. Sends out an infrared curtain so that the door does not open or close against pedestrian traffic. To EN16005:2012 for doors in high risk areas. Suitable for door leaf(s) upto 1200mm wide. Locking mechanism: Electro-mechanical locking required: YES or NO Mechanical hook bolt lock for Euro cylinder: One-way or Two-way Maintenance: Warranty with bi-annual service visits for optimum performance and longevity 1 YEAR / 2 YEAR / 3 YEAR / 4 YEAR / 5 YEAR / 10 YEAR The ASSA ABLOY Balance Door System complies with: - EN 60335-1 - EN 61000-6-2 - EN 61000-6-3 - EN ISO 13849-1 - EN 16005 - BBR - BVL - DIN 18650-1/-2 - FCC 47 CFR Part 15 B - UL 325 - EN 60335-2-103 - SITAC SC0839-09 (fire door) - 2006/95/EC Low Voltage Directive (LVD) - 2004/108/EC ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMCD) - 2006/42/EC Machinery Directive (MD) Please consult ASSA ABLOY Entrance Systems technical literature for further details and the quotation for project specific notes.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBDS_S
    • Familia de productoAutomatic Swing Doors
    • Grupo de produtosby ASSA ABLOY
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-08-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emCzech Republic
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCViga
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia