Publicar produtos
ASSA ABLOY RR300 Freeze High Speed Door

ASSA ABLOY RR300 Freeze High Speed Door

Traduzido por Google,

ASSA ABLOY RR300 Freeze As portas rápidas de congelação com isolamento de armazenamento a frio economizam energia e custos de manutenção, maximizando o fluxo de trabalho e garantindo um ambiente mais seguro e produtivo. ASSA ABLOY RR300 Freeze é uma das portas rápidas mais rápidas do mercado, abrindo a velocidades de até 130” por segundo. O material isolado do painel da porta Climatex™ evita o acúmulo de umidade no painel da porta em ambientes com variações de temperatura abaixo de 32 graus F a 45 graus F.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaa_a_RR300_Freeze
  • Familia de productoHigh Speed Doors
  • Grupo de produtosCold Storage Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-08-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código CSI MasterFormat 201408 33 23.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Overhead Rapid Coiling Doors

Disponibilidade da região

Europa América do Norte