Publicar produtos
Sliding Door ASSA ABLOY Resilience R104 FSL Single Slide

Sliding Door ASSA ABLOY Resilience R104 FSL Single Slide

Traduzido por Google,

O ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 é a escolha definitiva para portas automáticas resistentes a furacões. O ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 oferece resistência e uma variedade de opções para atender a todas as suas necessidades na especificação, instalação e propriedade de portas deslizantes classificadas como furacões. Disponível em larguras gerais de quadro de até 9' para slides únicos e alturas gerais de quadro de 104”, você obtém força e tamanho. Juntamente com uma elevada classificação de resistência de entrada forçada ASTM F842-17 de Grau 25, o ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 oferece maior segurança do que nunca.

Especificação
    • PSF ratings varying from 80 to 125 (full impact) and 70 to 115 (non-impact) based on height, width, impact level and configuration 
    • Max overall frame width: 9’ single slide
    • Max overall frame height: 104”
    • State of Florida approval
    • Miami Dade approval pending
    • Full Dry Glazed System
    • Narrow Stile Design
    • Compliance with NFPA 101 life safety code
    • Grade 25 Forced Entry Resistance Rating


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaR104FSLSingleSlide
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2020-05-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr