Publicar produtos
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare

    Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare

    Traduzido por Google,

    A Medicare é uma porta deslizante hermeticamente fechada que atende aos padrões de resistência à fumaça, de acordo com a norma EN 1634-3. Em caso de incêndio, ela ajuda a impedir a entrada de fumaça perigosa, oferecendo proteção que pode salvar vidas.

    Esta porta também está disponível com blindagem contra radiação, isolamento acústico ou resistência ao fogo, dependendo de suas necessidades específicas.

    Seja para uma sala de cirurgia, área de curativos, farmácia, espaço protegido contra radiação, sala de quarentena ou sala limpa, o Medicare oferece uma solução segura e confiável.

    Especificação
      • Automated or manual sliding door
      • Hygienic flush finish
      • Air permeability according to ANSI/UL 1784, EN 1026/12207 class 4 (D)
      • Smoke resistant according to EN 1634-3
      • Noise reducing up to 28 dB
      • CE marked
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasl-hygienic-medicare
    • Familia de productoAutomatic Sliding Doors
    • Grupo de produtosby ASSA ABLOY
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2700
    • Largura (mm)2100
    Relacionado
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Material secundário2C Polyurethane
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC010791
    • Nome ETIMAirtight inspection door
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 01 10
    • Título CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance of Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 19 11 13
    • Título OmniclassSliding Door Gear

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia