Publicar produtos
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare EI1

Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare EI1

Traduzido por Google,

O que mais importa quando um incêndio acontece inesperadamente? Exatamente, ter tempo suficiente para levar todos para um local seguro. Pensando nisso, a Metaflex oferece o Medicare EI1: um sistema de portas deslizantes resistentes ao fogo, disponível em versões de 30 ou 60 minutos.

É a primeira porta de correr com vedação hermética a atender à mais alta classificação EI1 da norma EN 1634-1, além de ser resistente à fumaça, de acordo com a norma EN 1634-3. A EN 1634-1 é a norma europeia para portas resistentes ao fogo. A classificação EI1 é concedida após testes extensivos que confirmam que a porta bloqueia chamas (E), previne o superaquecimento (I) e limita a transferência de calor (W).

O Medicare EI1 é uma escolha confiável para ambientes com altas demandas de segurança contra incêndio, como salas de cirurgia, unidades de terapia intensiva, áreas de raio X, farmácias e departamentos de emergência.

Especificação
    • Automated sliding door
    • Hygienic flush finish
    • Air permeability according to EN 1026/12207 class 4 (D)
    • Smoke resistant according to EN 1634-3
    • Fire-resistant according to EN 1634-1
    • Radiation-resistant version also available
    • Noise reducing up to 33 dB
    • CE marked


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasl-hygienic-medicare-ei1
  • Familia de productoAutomatic Sliding Doors
  • Grupo de produtosby ASSA ABLOY
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-20
  • Número de edição1
  • Largura (mm)2000
  • Profundidade (mm)2700
Relacionado
  • Material principalCalcium silicate
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Código ETIMEC010791
  • Nome ETIMAirtight inspection door
  • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
  • Código CSI MasterFormat 201408 01 10
  • Título CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance of Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 31 11 15
  • Título OmniclassFire Rated Sliding Doors

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia