Publicar produtos
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Intelligence
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Intelligence

    Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Intelligence

    Traduzido por Google,

    O Medicare Intelligence é mais do que apenas uma porta. Ele informa, instrui e alerta as pessoas por meio de sinais visuais claros e sinais LED intuitivos. Seja para alertar sobre uma alergia ao látex ou sobre atividade radiológica, este sistema ajuda a conscientizar e incentiva mudanças comportamentais a longo prazo, contribuindo para um ambiente mais seguro.

    Além da comunicação, o Intelligence é um sistema de portas de alto desempenho por si só. Com vedação hermética certificada (testada pela Peutz), ele proporciona um climatização ideal do ambiente.

    O Metaflex Intelligence também está disponível em uma versão com proteção contra radiação, o que o torna uma escolha versátil para ambientes médicos sensíveis.

    Especificação
      • Automated or manual sliding door
      • Hygienic flush finish
      • Air permeability according to ANSI/UL 1784, EN 1026/12207 class 4 (D)
      • Smoke resistant according to EN 1634-3
      • Radiation-resistant version also available
      • Noice reducing up to 28 dB
      • CE marked
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasl-hygienic-medicare-intelligence
    • Familia de productoAutomatic Sliding Doors
    • Grupo de produtosby ASSA ABLOY
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2700
    • Largura (mm)2100
    Relacionado
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Material secundário2C Polyurethane
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC010791
    • Nome ETIMAirtight inspection door
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201401 78 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance Data
    • Número OmniClass23-17 19 11 13
    • Título OmniclassSliding Door Gear

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia