Publicar produtos
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Sound

Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Sound

Traduzido por Google,

Em ambientes onde a paz e o foco são essenciais, não se trata apenas de vedação hermética. A redução de ruído também importa. É aí que o Medicare Sound se destaca. Construída com um núcleo especializado, esta porta amortece o ruído ambiente em até 39 dB (valor Rw'p testado em laboratório, ISO717-1), ajudando a criar uma atmosfera calma e focada.

Combine-o com o ultrassilencioso Metaflex Automation e você terá um movimento de abertura e fechamento quase silencioso. O resultado? Um espaço tranquilo para os pacientes e um espaço livre de distrações para a equipe médica se manter atenta e concentrada.

O Medicare Sound é a escolha confiável para áreas sensíveis a ruídos, como salas de cirurgia, UTIs, salas de isolamento e salas limpas.

Especificação
    • Automated or manual sliding door
    • Hygienic flush finish
    • Air permeability according to ANSI/UL 1784, EN 1026/12207 class 4 (D)
    • Noise reducing up to 39 dB
    • CE marked
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasl-hygienic-medicare-sound
  • Familia de productoAutomatic Sliding Doors
  • Grupo de produtosby ASSA ABLOY
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2600
  • Largura (mm)2000
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioMDF
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Código ETIMEC010791
  • Nome ETIMAirtight inspection door
  • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
  • Código CSI MasterFormat 201408 01 10
  • Título CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance of Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 19 11 13
  • Título OmniclassSliding Door Gear

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia