Publicar produtos
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medinox
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medinox

    Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medinox

    Traduzido por Google,

    Na área da saúde e ciências da vida, a higiene não é apenas esperada, é essencial. A Metaflex Medinox proporciona condições de higiene ideais nas quais você pode confiar. Esta porta deslizante com vedação hermética é feita inteiramente de aço inoxidável.

    O aço inoxidável possui uma superfície lisa que dificulta a aderência de bactérias e contaminantes. Graças ao seu mecanismo de travamento exclusivo, a porta também ajuda a proteger contra a contaminação pelo ar.

    Com seu design higiênico, aparência elegante e fechamento hermético, o Medinox é uma escolha comum para salas de cirurgia, salas de isolamento, unidades de terapia intensiva, salas limpas e laboratórios. Quando equipado com enchimento resistente à radiação (revestimento de chumbo), também é altamente adequado para áreas de raio-X e salas de cirurgia híbridas.

    Seguro, confiável e higiênico.

    Especificação
      • Automated or manual sliding door
      • Hygienic flush finish
      • Air permeability according to EN 1026/12207 class 4 (D)
      • Radiation-resistant version also available
      • Noice reducing up to 35 dB
      • CE marked
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasl-hygienic-medinox
    • Familia de productoAutomatic Sliding Doors
    • Grupo de produtosby ASSA ABLOY
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2700
    • Largura (mm)1780
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundário2C Polyurethane
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC010791
    • Nome ETIMAirtight inspection door
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 01 10
    • Título CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance of Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 19 11 13
    • Título OmniclassSliding Door Gear

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia