Publicar produtos
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Forced Entry Resistant - Medium Stile - Single Slide

Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Forced Entry Resistant - Medium Stile - Single Slide

Traduzido por Google,

A porta deslizante automática resistente a entrada forçada ASSA ABLOY SL500 oferece uma variedade de recursos que ajudam a proteger seu local de negócios contra forças externas. Equipado com vidro de impacto total para permanecer no lugar, juntamente com uma classificação de resistência à entrada forçada de Grau 25 e disponibilidade em larguras gerais de quadro de até 16' para bipartidas, 9' para slides únicos e alturas gerais de quadro de 104", a ASSA A porta deslizante resistente à entrada forçada ABLOY SL500 é a escolha perfeita para locais onde é necessário um alto nível de proteção e durabilidade


Isenção de responsabilidade: Este produto está disponível na ASSA ABLOY Entrance Systems - América do Norte. Consulte um representante local em sua região para discutir a disponibilidade.

Especificação
    • Max overall frame width: 16’ bi-part, 9’ single slide
    • Max overall frame height: 104”
    • Full impact dry glazed system
    • Narrow stile design
    • On-site glass replacement
    • Full break out or fixed sidelite configurations
    • Standard 1- 3/4" muntin bars (4" optional) 
    • ASTM F842-17 Grade 25 Forced Entry Resistance Rating
    • Replaceable track
    • 9/16" glass
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSL500-Forced-Entry-Medium-Single-Slide
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-08-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código CSI MasterFormat 201408 42 29.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances