Publicar produtos
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 FBO - Medium Stile - Single Slide

Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 FBO - Medium Stile - Single Slide

Traduzido por Google,

A ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 FBO é a escolha definitiva para portas automáticas resistentes a furacões. O ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 FBO está disponível em configurações de Categoria D e Categoria E e oferece resistência e uma variedade de opções para atender a todas as suas necessidades na especificação, instalação e propriedade de portas deslizantes classificadas como furacões. Disponível em larguras gerais de quadro de até 16' para bipartidas, 9' para slides individuais e alturas gerais de quadro de 104”, você obtém força e tamanho. Juntamente com uma classificação elevada de resistência à entrada forçada ASTM F842-17 de Grau 25, o ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 oferece maior segurança do que nunca

Isenção de responsabilidade: Este produto está disponível na ASSA ABLOY Entrance Systems - América do Norte. Consulte um representante local em sua região para discutir a disponibilidade.

Especificação
    • PSF ratings varying from 80 to 125 (full impact) and 70 to 115 (non-impact) based on height, width and impact level
    • Max overall frame width: 16’ bi-part, 9’ single slide
    • Max overall frame height: 104”
    • State of Florida approval
    • Miami Dade approvals – pending
    • Full Dry Glazed System
    • Narrow Stile Design
    • Compliance with NFPA 101 life safety code
    • Category E option for essential facilities with optional surface mounted panic device rated for 80 PSF
    • Grade 25 Forced Entry Resistance Rating
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSL500-Resilience-R104-FBO-Medium-Single
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código CSI MasterFormat 201408 42 29.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances