Publicar produtos
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 - Medium Stile - Single Slide

Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 - Medium Stile - Single Slide

Traduzido por Google,

O ASSA ABLOY Resilience R104 é um produto premium que oferece painéis de porta de estilo médio e estreito, um sistema inovador de envidraçamento seco, pressão de projeto de 80 PSF e classificação de impacto de mísseis para instalações essenciais da Categoria E, atendendo a todos os seus requisitos de porta de furacão. Com uma estética agradável e um desbloqueio de ponto único por painel operável para cumprir o Código de Segurança da Vida NFPA 101, e disponibilidade em configurações de Categoria D e Categoria E, o ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 é a escolha definitiva para portas automáticas resistentes a furacões.


Isenção de responsabilidade: Este produto está disponível na ASSA ABLOY Entrance Systems - América do Norte. Consulte um representante local em sua região para discutir a disponibilidade.

Especificação
  • 80 PSF Design Pressure.
    Max overall frame width: 9’ single slide.
    Max overall frame height: 104”
    State of Florida approval.
    Miami Date approval (pending).
    Full Dry Glazed System.
    Medium Stile Design Compliance with NFPA 101 life safety code.
    Category D Configuration.
    Category E Configuration option for essential facilities.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSL500-Resilience-R104-Medium-Single
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-12-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código CSI MasterFormat 201408 42 29.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances