Publicar produtos
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Resilience R128 - Medium Stile - Single Slide

Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Resilience R128 - Medium Stile - Single Slide

Traduzido por Google,

O ASSA ABLOY Resilience R128 é o produto ideal para home centers, centros de jardinagem e qualquer aplicação onde seja necessário um pacote de portas com altura elevada. Equipado com perfis médios ou largos e trilhos inferiores de 10”, o R128 é construído para resistir ao abuso que sua porta provavelmente sofrerá. O R128 oferece amplas faixas de tamanho, 16' de largura para bi-partes e 8' de largura para slide único, e uma altura total máxima do quadro de 128", todos classificados para 70PSF, conformidade com o código de segurança de vida NFPA 101 e míssil grande de categoria D teste de impacto avaliado. Com o R128, você tem a garantia de uma ampla abertura de porta para atender às suas necessidades mais desafiadoras.

Isenção de responsabilidade: Este produto está disponível na ASSA ABLOY Entrance Systems - América do Norte. Consulte um representante local em sua região para discutir a disponibilidade.


Especificação
  • 70 PSF Design Pressure.
    Max overall frame width: 9’ single slide.
    Max overall frame height: 128”
    State of Florida approval.
    Miami Date approval (pending).
    Full Dry Glazed System
    Medium Stile Design
    Compliance with NFPA 101 life safety code for single point unlocking per active panel
    Lower muntin required, upper muntin optional.
    10" bottom rails

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSL500-Resilience-R128-Medium-Single
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-12-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código CSI MasterFormat 201408 42 29.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances