Publicar produtos
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 T67 - overhead concealed - with transom

Sliding Door ASSA ABLOY SL500 T67 - overhead concealed - with transom

Traduzido por Google,

Até agora, o par médio de portas giratórias manuais de 3'0" x 7'0" poderia ser um desafio para navegar devido à abertura limitada da porta de 32" (813mm), pequena pegada e problemas de tráfego cruzado. Entre na revolucionária porta de correr telescópica ASSA ABLOY SL500 T67. Projetado especificamente para caber na mesma abertura de porta fornecida por um par de portas giratórias manuais de 3'0" x 7'0", apenas um mínimo de 72" (1829mm) de largura total da estrutura é necessário para transformar sua entrada com não menos que 46 ” de abertura de porta utilizável. Quer se trate de novas construções ou aplicações de adaptação, conte com o ASSA ABLOY SL500 T67 para automatizar praticamente qualquer pequena entrada.

Especificação
  • Requiring a minimum of 72" of overall frame width.
    Providing no less than 46” of usable door opening.
    Full breakout.
    ASHRAE 90.1 compliance.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSL500-T67-OHC-W-TRANSOM
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-08-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código CSI MasterFormat 201408 42 29.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances