Publicar produtos
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 CGL - overhead concealed

Sliding Door ASSA ABLOY SL500 CGL - overhead concealed

Traduzido por Google,

ASSA ABLOY SL500 CGL suspensa apresenta um estilo elegante e vistas desobstruídas para ajudá-lo a criar uma entrada atraente, funcional e inesquecível. O ASSA ABLOY SL500 CGL apresenta o mesmo operador potente encontrado no sistema de portas deslizantes ASSA ABLOY SL500 padrão. A estética deslumbrante se estende até o cabeçalho da porta, com um design elegante e cônico que fica embutido no interior e no exterior para uma integração perfeita.

Isenção de responsabilidade: Este produto está disponível na ASSA ABLOY Entrance Systems - América do Norte. Consulte um representante local em sua região para discutir a disponibilidade.

Especificação
  • Attractive, shallow header sits flush to jamb or curtain wall providing remarkable aesthetics.
    Spanning 16’ without intermediate support.
    Dual carriage wheels standard for increased stability and performance.
    4", 7”, and 10” bottom rails.
    Inconspicuous lock is available in bottom rail without compromising aesthetics.
    Tinted or etched glass can also be provided for an extra element of style.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSL500_CGL
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-08-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código CSI MasterFormat 201408 42 29.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances