Publicar produtos
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 with transom - overhead concealed

Sliding Door ASSA ABLOY SL500 with transom - overhead concealed

Traduzido por Google,

O cabeçote ASSA ABLOY SL500 oculto com travessa apresenta desempenho durável, com uma série de recursos inovadores...

Isenção de responsabilidade: Este produto está disponível na ASSA ABLOY Entrance Systems - América do Norte. Consulte um representante local em sua região para discutir a disponibilidade.

Especificação
  • Attractive, shallow header sits flush to jamb or curtain wall providing exceptional aesthetics.
    Strong and powerful - opening 20% faster.
    Spanning 16’ without intermediate support.
    Dual carriage wheels standard for increased stability and performance.
    Sustainability features and enhanced options such as ASSA ABLOY EcoDoor Seals to improve air infiltration performance.
    Heavy duty door options for increased door strength.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSL500_OHC_Transom
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-08-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código CSI MasterFormat 201408 42 29.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances