Publicar produtos
Swing Door System ASSA ABLOY SW200i - Fold
Swing Door System ASSA ABLOY SW200i - Fold
Swing Door System ASSA ABLOY SW200i - Fold
Swing Door System ASSA ABLOY SW200i - Fold
Swing Door System ASSA ABLOY SW200i - Fold
Swing Door System ASSA ABLOY SW200i - Fold

    Swing Door System ASSA ABLOY SW200i - Fold

    Traduzido por Google,
    Quando seu espaço for limitado, procure portas dobráveis para maximizar a abertura da porta. Quer escolha dois ou quatro painéis, está seguro de um pacote que oferece conveniência de porta automatizada no menor dos ambientes. Isenção de responsabilidade: Este produto está disponível na ASSA ABLOY Entrance Systems - América do Norte. Consulte um representante local em sua região para discutir a disponibilidade.
    Especificação
    • Barrier-free, two-way traffic to accommodate the tightest spots.
      Two- or four-panel configuration.
      Emergency egress.
      Utilizing the powerful ASSA ABLOY SW200i operator.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSW200i_fold
    • Familia de productoAutomatic Swing Doors
    • Grupo de produtosby ASSA ABLOY
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-08-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Dobráveis
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCSwing door
    • Código UNSPSC30171511
    • Código CSI MasterFormat 201408 42 29.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Folding Automatic Entrances